Set di fissaggio per profilato a piastra scanalata 8
0.0.687.16
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Squadra di fissaggio per profilato a piastra scanalata, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x14, acciaio, zincato
1 Rondella ISO 7089 - 6 - 200 HV, zincato
1 Dado con testa a martello 8 M6, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8, acciaio M6, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.687.16 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 40 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098
Set di fissaggio per profilato a piastra scanalata 8
0.0.687.16
Su richiesta