Dati tecnici
Materiale incluso
1 Supporto per piano per tavolo destro, acciaio, verniciato a polvere, alluminio brillante simile a RAL 9006
1 Supporto per piano per tavolo sinistro, acciaio, verniciato a polvere, alluminio brillante simile a RAL 9006
Elementi di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.676.17 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4.408 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il profilato 8 240x40 8N con il relativo set di fissaggio funge da collegamento perfettamente resistente alla torsione tra due colonne per tavolo.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83024900