Dati tecnici
Materiale incluso
Adapterplatte 120x80
Zentrierung D60-D60
Zentrierung D50-D50
Verbindungswelle U-WG
Sicherungsring N
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16, St,
verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x50, St, schwarz
2 Sechskantmuttern DIN 936-M8, St, schwarz
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.408.24 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Momento torcente mass. | Mmax. = 28 Nm |
Momento torcente, massa | Mnom. = 10 Nm |
Numero di giri mass. | nmax. = 1’000 min-1 |
Numero di giri nom. | nnom. = 400 min-1 |
Peso | m = 320 g |
Unita di consegna | 1 set |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
Codice tariffa doganale
73269098