Set di guide con bussole a sfere 8
130 1’895
1 1’766
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
completamente lavorato e premontato
1 Slitta 8 160x80 D25, Al, anodizzato naturale
2 Gruppi di bloccaggio 8 160x80 D25
2 Calotte 8 160x80
2 Calotte per il gruppo di bloccaggio 8 160x80 D25
2 Calotte per slitte 8 160x80 D25
4 Gruppi di bussole a sfere 8 D25
4 Elementi di bloccaggio per l’albero 8 D25
2 Alberi D25
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.387.10 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 6.35 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Guide type: Shaft D14 | Design: Single | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Design: Double | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Guide type: Shaft D25 | Design: Single | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Guide type: Shaft D25 | Design: Double | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000
Set di guide con bussole a sfere 8
130 1’895
1 1’766
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria