Set di montaggio 8, binario telescopico 12,7x45,7

0.0.722.36


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 Coprigiunti di montaggio 8, binario telescopico 12,7x45,7, acciaio, zincato
8 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M6, zincato
8 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x12, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.36
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 884 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di montaggio 8 per binario telescopico 12,7x45,7 contiene il materiale di fissaggio per collegare una coppia di binari telescopici 12,7x45,7 con l’intelaiatura di profilati. Non sono quindi necessarie traverse aggiuntive.
Il set di montaggio 8 per binario telescopico 12,7x45,7 e l’avvitamento consigliato garantiscono il raggiungimento della portata massima dei binari telescopici.

Downloads

Dati CAD

“Set di montaggio 8, binario telescopico 12,7x45,7” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 4 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Codice tariffa doganale
83024900