Set di montaggio per profilato contenitore 8 120x60, grigio simile a RAL 7042
0.0.662.57
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Calotte, PA-GF
8 Viti a testa tonda autoforanti 3,9x16, TX 20, acciaio, zincato
2 Perni filettati DIN 916-M6x16, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.662.57 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 63 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Un coperchio, utilizzabile anche solo in determinati punti, protegge il contenuto dalla polvere e promuove l’ordine dell’ambiente di lavoro in linea con il principio delle 5S della Lean Production.
La scanalatura 8 nella parte anteriore offre la possibilità di montare svariati accessori, come quelli del sistema di ganci e supporti item.
Per un utilizzo mobile o temporaneo, il sistema di contenitori si aggancia rapidamente ad una scanalatura 8 orizzontale. Per una maggiore sicurezza, il profilato contenitore 8 120x60 viene fissato con perni filettati.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
39269097