Dati tecnici
Materiale incluso
2 Coprigiunti per il supporto del nastro trasportatore BFT 8, acciaio, zincato
2 Bussole filettate M6 per l’inserto cuscinetto del tubolare profilato D30-d16 Al, acciaio, zincato
2 Inserti cuscinetto del tubolare profilato D30-d16 Al
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda DIN 625-1 628/8 - 2RS, acciaio
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
6 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7504-3,9x19, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.709.55 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Peso | m = 337 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Nota: è consigliabile supportare il nastro ogni 2.000 mm di percorso di ritorno.
Il supporto del nastro si compone di due cuscinetti per un tubolare D30 (0.0.628.56) che funge da rullo di sostegno nella parte inferiore. Il supporto funge anche da protezione contro l’accesso per il fissaggio del profilato canalina U 40x40 SE (0.0.487.27).
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
36123691
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Codice tariffa doganale
84313900