Dati tecnici
Materiale incluso
2 Coprigiunti 120x30 D19, alluminio
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda DIN 625, acciaio, zincato
2 Bulloni D6-9,5 M8x20, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.715.23 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 281 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Per la trasmissione della forza si utilizza il pignone per catena z16 D34 (0.0.714.48) che viene fissato a un tubolare profilato D30 pesante con l’ausilio del manicotto di supporto D30-43 M35 (0.0.714.50). Con il set flangia cuscinetto 8 D30 120x30 (0.0.715.23), tale tubolare profilato viene supportato in modo da poter essere ruotato.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23159090
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
76169990