Set pattino 8 40x40

0.0.624.45


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Pattini, GD-Al
2 Sospensioni, GD-Al
2 Battute, PA, nere
Elementi di fissaggio, acciaio, zincati
Chiave per dadi, acciaio, zincata
Istruzioni per l’uso e il montaggio
MA = 2,5 Nm

Proprietà

Nr. articolo0.0.624.45
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 320 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Weite Einstellbereiche der Aufhängung für Türrahmen aus Profilen der Baureihe 6
Ampie possibilità di regolazione della sospensione per i telai di porte realizzati con profilati della serie 8.
Realizzare una porta scorrevole è complicato? Da ora non più! Con il set pattino 8 40x40, uno dei pannelli della recinzione di protezione diventa in brevissimo tempo una porta scorrevole.
Basta semplicemente inserire i pattini all’interno del profilato di traslazione e avvitare il pannello della recinzione.
I 4 rulli di scorrimento con cuscinetti a sfera possono essere sollecitati sia in trazione che in pressione. Le battute con funzione di arresto fornite arrestano e trattengono la porta scorrevole.
Peso massimo della porta: 30 kg
Le porte scorrevoli devono sempre essere guidate lungo il lato superiore e inferiore.
Il profilato di traslazione 8 40x40 con la scanalatura universale 8 si fissa facilmente e guida il pattino.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
83024110