Set per canalina flessibile D40 60x60

0.0.722.13


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Canalina flessibile 3m, gomma alveolare
1 supporto per canalina flessibile D40, PA-GF
1 Gancio a C, acciaio
2 Calotte per canalina 60x60 con protezione
4 Supporti universali, PA-GF
Elementi di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.13
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 395 g
Lunghezzal = 3000 mm
Unita di consegna1 set

Descrizione

Se l’alimentazione di energia elettrica, dati o aria compressa proviene da una passerella per i cavi posizionata in alto, il set per canalina flessibile D40 60x60 permette una posa protetta e flessibile dei cavi fino alla cabina macchina.
Il set per canalina flessibile D40 60x60 permette una posa versatile dei cavi.
Attraverso la canalina flessibile D40 i cavi possono essere portati alla canalina portacavi E 60x60 in modo protetto, flessibile e sospeso. Con il supporto universale, i cavi possono essere fissati con scarico della trazione all’interno della canalina portacavi.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
40091200