Tischsäulensatz 4 E
665 1’085
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Colonne, alluminio, anodizzato, naturale, con cavo di alimentazione di 2 m
Unità di comando con presa per spina fredda IEC 60320-C18
Interruttore per il tavolo, 3 posizioni memorizzabili, indicazione digitale dell’altezza con cavo di alimentazione di 2 m
Tensione nominale: 120 V~ 50/60 Hz
Forza di sollevamento complessiva di 4.000 N
Velocità di sollevamento: 25 mm/s
Rapporto d’inserzione del 10%
Intervallo di temperatura: da -5°C a +40°C
Grado di protezione: IP30 (colonne, interruttori manuali), IP20 (unità di comando)
Istruzioni d’uso e montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.650.05 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 36.5 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Idoneità alla camera bianca | si |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Energieversorgung: 230 V | |
Energieversorgung: 120 V |
Downloads
Dati CAD
“Set per colonna 4 E 120 V” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 4 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
84289090
Tischsäulensatz 4 E
665 1’085
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria