Set per diagonale 8 300x30
0.0.659.03
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Diagonali 8 300x30, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
8 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
8 Rondelle di trattenimento M8, acciaio, zincato
8 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
8 Calotte 8 D15, PA, grigio simile a RAL 7042
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.659.03 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 2.36 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Materiale | acciaio |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
“Set per diagonale 8 300x30” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
73269098
Set per diagonale 8 300x30
0.0.659.03
Su richiesta