Dati tecnici
Materiale incluso
Piastra per slitta GSF 8 80x40, Al, naturale
Guida per slitta di scorrimento 8 80x40
3 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M6x20, acciaio, zincate
3 Dadi esagonali ISO 4035-M6, acciaio, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.654.24 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 173 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Una cinghia dentata viene fissata tra la piastra slitta e la guida per slitta di scorrimento in modo da occupare il minimo spazio possibile. Con l’azionamento a cinghia dentata GSF 8 40 R10 è possibile realizzare unità lineari ad ingombro particolarmente ridotto.
Il set per slitta 8 80x40 può essere utilizzato come guida di scorrimento lungo la scanalatura del profilato 8 anche senza azionamento a cinghia dentata.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84879090