Set slitta LRF
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Unità di scorrimento 8 D14 z
4 Sistemi raschia-olio e di lubrificazione 8 D14, neri
2 Perni filettati DIN 915-M6x30, acciaio, zincato
8 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato
8 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincato
2 Boccole di posizionamento, acciaio
Istruzioni di montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.658.67 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 2.05 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Guide type: Shaft D10 | |
Guide type: Shaft D14 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84879090
Set slitta LRF
Su richiesta