Dati tecnici
Materiale incluso
4 Piastre di copertura, acciaio, nere
8 Viti a testa tonda M5x16, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.608.95 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 49.3 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le unità rulli D60 PU premontate possono essere fissate a strutture portapezzi o a telai di profilati (preferibilmente della serie 8). Dal momento che le distanze tra i sostegni e le distanze assiali del binario sono liberamente selezionabili, la guida può essere realizzata nel modo più adeguato alla propria applicazione, consentendo la realizzazione di sistemi di trasporto particolarmente robusti e resistenti agli influssi ambientali (polvere o urti) idonei per la movimentazione manuale o automatizzata di prodotti pesanti.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
73269098