Set inserto binario a rulli


Variante scelta
Set sfera (0.0.620.93)
Set sfera
0.0.620.93
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Sfera D24, acciaio
Fermaglio di fissaggio, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.620.93
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 45 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 set
Materialeacciaio

Descrizione

I set a sfere e spazzole consentono di attrezzare le superfici di lavoro collegate agli scaffali di scorrimento per la movimentazione o per il semplice stoccaggio della merce. L’inserto a sfere ESD si monta nel binario a rulli 8.
Ad attrito particolarmente ridotto in due dimensioni: per spostare contenitori e merci in qualsiasi direzione senza sforzo.
Con l’inserto a spazzola ESD, merci e contenitori scorrono delicatamente su fibre elastiche.
L’inserto a sfera ESD e l’inserto a spazzola ESD si montano direttamente sul binario a rulli 8.

Istruzioni di montaggio

SUGGERIMENTO
I set a sfere, cunei di scorrimento e spazzole si montano rapidamente anche nel piano del tavolo D25 P = 12 mm (ad es. punta Forstner).

Varianti

Ordinare per

Type of transport:  Brushes
Type of transport:  Balls

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84833080