Conveyor Set 8 D24
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Sfera D24, acciaio
1 Clip di fissaggio per sfera D24, acciaio, zincato
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M6x14, acciaio, zincato
1 Rondella ISO 7093-1-6, acciaio, zincato
1 Supporto 8 D24 ESD, PA-GF
1 Dado con testa a martello 8 M6, acciaio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.726.05 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 61.2 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set spazzola 8 D24 ESD (0.0.726.09) può essere utilizzato per arrestare delicatamente la merce trasportata alla fine del percorso.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Type of transport: Balls | |
| Type of transport: Brushes |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84833080