Set snodo angolare M6

0.0.701.13


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Snodo angolare M6, acciaio, zincato
1 Snodo angolare M6 LH, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934-M6-I8I LH, acciaio, zincato
3 Dadi esagonali DIN 934-M6-I8I LH, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.701.13
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 56 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set snodo angolare M6 crea un collegamento a 90° tra i componenti mobili delle applicazioni Karakuri/LCA. Gli snodi sono perfetti per trasmettere le forze in modo sicuro e senza attriti in due direzioni di movimento. La soluzione richiede poca manutenzione e garantisce un’elevata sicurezza dei processi. L’angolo di rotazione è di 15°.
Entrambi i perni sferici presentano una filettatura esterna destra (RH), mentre i due snodi presentano rispettivamente una filettatura interna destra e una sinistra (LH). Questo consente una regolazione precisa perché la distanza aumenta o diminuisce in funzione della direzione di rotazione.
Nota: quando si utilizza una barra filettata è necessario utilizzare anche l’adattatore filettato M6 LH/RH T1 (0.0.709.48) (filettatura sinistra/destra). Senza barra filettata è necessario utilizzare l’adattatore filettato M6 LH/RH T2 (0.0.709.41).

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
23110807
eCl@ss 4.1
23110807
eCl@ss 5.0
23110807
eCl@ss 5.1
23110807
UNSPSC 7.0
31161704
UNSPSC 9.0
31161704
eCl@ss 6.0.1
23110807
eCl@ss 7.1
23110807
eCl@ss 8.0
23110807
eCl@ss 11.0
23110790
Codice tariffa doganale
83024200