Dati tecnici
Materiale incluso
1 Testata motore 8 40 sinistra, allumino, trovalizzato
1 Testata motore 8 40 destra, allumino, trovalizzato
1 Calotta 8 40, PA6, ESD, nero
1 Anello di posizionamento per nastro trasportatore 8 40, PA6, ESD, nero
1 Anello di sicurezza DIN 472-38x1,5, acciaio
2 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M8x14, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.702.72 |
|---|---|
| Momento | M = 10 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 434 g |
| Carico mass. | Fmax. = 950 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
Descrizione
Nei nastri trasportatori, la rettilineità può essere regolata in modo preciso anche in corrispondenza del set testata rinvio con il set di regolazione fine 8 (0.0.715.05).
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Codice tariffa doganale
84313900