Dati tecnici
Materiale incluso
1 Ripiano 8 320, AI, naturale
1 Set di adattamento per ripiano 8 320, acciaio, alluminio bianco
2 Viti senza testa DIN 916-M5x6, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.626.97 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2.93 kg |
| Carico mass. | Fmax. = 500 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Dal momento che i ripiani hanno usi diversi, sono disponibili due varianti, una aperta e una con bordo perimetrale.
I ripiani 8 200 e 320 vi semplificheranno notevolmente la vita perché sono già premontati nella larghezza di 600 mm: basta estrarli dalla confezione, inserirli e utilizzarli!
Per lunghezze personalizzate, i profilati sono disponibili anche tagliati su misura e all’occorrenza possono essere dotati di spalla di contenimento tramite il profilato 5 20x10 (0.0.391.02) e le relative calotte.
Varianti
Ordinare per
| Profundidad de estante: 200 | Borde elevado: X | |
| Profundidad de estante: 200 | Borde elevado: ✓ | |
| Profundidad de estante: 320 | Borde elevado: X | |
| Profundidad de estante: 320 | Borde elevado: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94039910