Ripiano 8 600


Variante scelta
Ripiano 8 320-600 con spalla di contenimento (0.0.647.66)
Ripiano 8 320-600 con spalla di contenimento
0.0.647.66
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Ripiano 8 320, Al, naturale
1 Set calotta per ripiano 8 320 con spalla di contenimento, acciaio, alluminio brillante
1 Profilato 5 20x10, Al, naturale

Proprietà

Nr. articolo0.0.647.66
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 3.2 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Nonostante un’attenta progettazione, spesso si avverte la necessità di ulteriori superfici d’appoggio.
Il ripiano 8 con spalla di contenimento permette di aggiungerle con estrema semplicità. Non sono necessarie ulteriori operazioni di montaggio o lavorazioni, basta disimballarlo e agganciarlo.
Grazie alla spalla di contenimento perimetrale il ripiano permette di tenere a portata di mano attrezzi, dispositivi di misurazione e altri strumenti di lavoro proteggendoli da eventuali cadute e lasciando libera la superficie di lavoro vera e propria.
Per un ordine ancora maggiore la scanalatura 5 del profilato per ripiano e la spalla di contenimento anteriore si prestano alla realizzazione di sostegni e separatori con i profilati della Serie 5. Due diversi formati con una profondità massima di 320 mm e una portata di 50 kg consentono di riporre anche raccoglitori DIN A4.
Il set di adattamento per ripiano 8 rappresenta la soluzione di fissaggio universale per il vostro ripiano, anche in mancanza della scanalatura 8.

Varianti

Ordinare per

Profondità ripiano:  200Spalla di contenimento:  X
Profondità ripiano:  200Spalla di contenimento: 
Profondità ripiano:  320Spalla di contenimento:  X
Profondità ripiano:  320Spalla di contenimento: 

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94039910