Profilato per ripiano 8


Variante scelta
Profilato per ripiano 8 200, naturale (0.0.618.53)
Profilato per ripiano 8 200, naturale
0.0.618.53
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.618.53
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 9.28 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 7.9 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 2.96 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 361.6 cm4
Pesom = 2.51 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 1.99 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 33.45 cm3

Descrizione

Superficie di appoggio universale per postazioni di lavoro: basta agganciare il ripiano 8 item nella scanalatura 8 del profilato, fissarlo e utilizzarlo subito per carichi fino a 50 kg!
Dal momento che i ripiani hanno usi diversi, sono disponibili due varianti, una aperta e una con bordo perimetrale.
I ripiani 8 200 e 320 vi semplificheranno notevolmente la vita perché sono già premontati nella larghezza di 600 mm: basta estrarli dalla confezione, inserirli e utilizzarli!
Per lunghezze personalizzate, i profilati sono disponibili anche tagliati su misura e all’occorrenza possono essere dotati di spalla di contenimento tramite il profilato 5 20x10 (0.0.391.02) e le relative calotte.

Istruzioni di montaggio

Se nell’ambiente di lavoro non è disponibile alcuna scanalatura 8, per l’inserimento dei ripiani basta fissare nel punto desiderato un set di adattamento per ripiano 8 (art n. 0.0.627.14)!

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Regalbodentiefe:  200 mmMaß X:  200Maß Y:  14
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Regalbodentiefe:  200 mmMaß X:  200Maß Y:  14
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Regalbodentiefe:  320 mmMaß X:  320Maß Y:  18
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Regalbodentiefe:  320 mmMaß X:  320Maß Y:  18

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100