item
Login
Carrello
  • SHOP
  • Online Tool
  • CATEGORIE
  • ASSISTENZA
  • SOCIETÀ
Login
Carrello
  1. SHOP /
  2. Camere bianche /
  3. Porta di accesso
Camere bianche
Porta di accesso

Porta di accesso

La porta ottimizzata in termini di peso è una porta per ambienti a tenuta ermetica sull’intero perimetro e altamente funzionale. È utilizzabile su entrambi i lati. Per separare in modo sicuro le aree di lavoro, la soluzione per porta è munita di una battuta perimetrale e di una guarnizione sottoporta a ribalta automatica. La porta item è disponibile nel formato standard o in configurazione personalizzata.

18 Risultati
Logo_DTür.png
Porta di accesso
Door Profile 8 80x40
Door Profile 8 80x40
2 Varianti
Profilato per porta 8 103x40
Profilato per porta 8 103x40
2 Varianti
Profilato di intelaiatura 8 31x20
Profilato di intelaiatura 8 31x20
2 Varianti
Clip 8 acciaio, zincato
Clip 8 acciaio, zincato
0.0.428.97
Guarnizione profilato di intelaiatura 10x4,8
Guarnizione profilato di intelaiatura 10x4,8
0.0.702.57
Cerniera 8 per profilato per porta
Cerniera 8 per profilato per porta
0.0.706.68
Set per maniglia 9 mm
Set per maniglia 9 mm
0.0.711.15
Cilindro di chiusura DZ 30/30
Cilindro di chiusura DZ 30/30
0.0.716.90
Serratura da incasso 40/9 mm
Serratura da incasso 40/9 mm
0.0.711.45
Guarnizione sottoporta a ribalta 24
Guarnizione sottoporta a ribalta 24
3 Varianti
Set calotta per profilato per porta 8 103x40, naturale
Set calotta per profilato per porta 8 103x40, naturale
0.0.711.62
Set calotta per profilato per porta 8, anta fissa
Set calotta per profilato per porta 8, anta fissa
0.0.727.54
1400
Superfici chiuse
112 Varianti
Chiavistello laterale 40
Chiavistello laterale 40
0.0.728.27
Chiavistello laterale 40, lamiera di chiusura
Chiavistello laterale 40, lamiera di chiusura
0.0.728.91
Cavità a pavimento D40 D11
Cavità a pavimento D40 D11
0.0.729.78
Barra tonda D10 M10 -1500
Barra tonda D10 M10 -1500
0.0.728.94
item
Le vostre idee hanno valore.®
Prodotti
Shop Prodotti item Novità
Soluzioni
Configuratori Applicazioni
Assistenza
item Academy Contatto diretto vendite Glossary
Novità
Blog Fiere
Informazioni legali Protezione dei dati Condizioni generali
© item Industrietechnik GmbH 2025