Sistema di chiusura con perno per porta scorrevole

0.0.474.59


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

GD-Zn/acciaio, nero
1 Rondella, PA, nera
2 Chiavi a chiusura identica
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.474.59
AntistaticoNo
Pesom = 86 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Sistema di chiusura per porte scorrevoli che si inserisce nell’elemento piano della porta.
La chiusura della porta aziona un perno che blocca il pannello nella guida retrostante.
Il sistema di chiusura con perno per porte scorrevoli può essere utilizzato nelle porte scorrevoli realizzate con set di componenti guida per porte scorrevoli o profilati guida per porte scorrevoli (Cap. 3.4 Fissaggi mobili).
Misure d’installazione in condizioni di serraggio e di apertura.
Lavorazione degli elementi piani per il montaggio del sistema di chiusura con perno per porte scorrevoli e del perno.
Per chiudere una struttura di porte scorrevoli costituita da n elementi sono necessari n-1 sistemi di chiusura con perno.
Il montaggio del sistema di chiusura con perno dovrebbe avvenire nelle immediate vicinanze dei profilati di guida, in modo tale da garantire la maggiore sicurezza possibile contro un’apertura forzata della porta.
I diversi spessori degli elementi piani (da 4 fino a 8 mm) si possono compensare mediante le rondelle distanziatrici (2 e 0,7 mm di spessore).

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090