Sistema di serratura 6-8

0.0.458.33


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo serratura, PA-GF, nero
Cassetta di chiusura, PA-GF, nera con lamiera di chiusura, acciaio
Recesso corpo serratura, acciaio, nero
2 Squadrette di fissaggio, Al, anodizzate
2 Maniglie porta, PA, nere
1 Tubo distanziatore, PA, nero
2 Dadi a flangia M4, acciaio, zincate
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x12, acciaio, zincate
4 Bussole, acciaio, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.458.33
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1.36 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il sistema di chiusura 6-8 consente l’utilizzo di serrature incassate reperibili in commercio a norma DIN 18251 (con dimensioni della spina di 65 mm) e blocchetti sagomati di sistemi di chiusura. È indicato per la chiusura di porte a battente e scorrevoli realizzate in profilati della serie 6 o 8, anche combinando profilati di entrambe le serie. Non è necessario modificare il telaio del profilato affinchè quest’ultimo possa alloggiare il sistema di chiusura.
Le viti, che a porta chiusa sono nascoste, impediscono uno smontaggio involontario del sistema di chiusura.

Grazie alle sue possibilità di fissaggio universali, il sistema di chiusura 6-8 può essere montato su porte fissate a destra o a sinistra, all’interno o all’esterno. La serratura si può scegliere a seconda della funzione desiderata e delle esigenze individuali.
Impiego del sistema di serratura 6-8 per la chiusura della porta scorrevole.
Porta a battente con serratura, battuta con recesso corpo serratura nella cassetta di chiusura.
L’elemento piano deve essere eventualmente dotato di fori per la maniglia della porta e cilindro di chiusura standard. Il corpo della serratura contiene aperture a tal scopo preformate.
La distanza dal bordo porta determina la posizione dei fori passanti nell’elemento piano per la maniglia della porta e il blocchetto sagomato.
Lo spiraglio della porta è indipendente dalle serie di profilati utilizzate.

Istruzioni di montaggio

Le lunghezze necessarie del blocchetto sagomato standard sul lato rivolto verso l’elemento piano vanno stabilite tenendo conto dello spessore dell’elemento piano, del profilo di intelaiatura impiegato e della combinazione di profilo di stipite ed intelaiatura.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190110
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090