Sistema per cassetti, calotta per maniglia a listello, grigio simile a RAL 7042

0.0.722.84


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.84
SerieSerie 5
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 1 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GB
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

La calotta per maniglia a listello del sistema per cassetti copre in modo sicuro i bordi di taglio del profilato frontale con maniglia a listello del sistema per cassetti evitando che la testa del profilato consenta alla sporcizia di entrare e andare a depositarsi nei bordi del profilato.
La calotta viene utilizzata su entrambi i lati del profilato frontale. Una speciale fessura permette l’inserimento sulla maniglia a listello di un’etichetta comprensiva di pellicola protettiva senza dover smontare la calotta.
Il sistema per cassetti modulare consente di realizzare cassetti di diverse altezze e larghezza e profondità personalizzata. I profilati dei cassetti possono essere combinati in svariati modi.

Istruzioni di montaggio

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Codice tariffa doganale
39235090