Sistema per cassetti, set accessori

0.0.725.80


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

8 Set di collegamento automatici 6, zincati
10 Tasselli scorrevoli 5, acciaio M4, zincato
8 Viti flangiate a testa tonda M4x6, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x10, acciaio, zincato
4 Calotte 66x12 per sistema per cassetti, grige
2 Calotte per maniglia a listello per sistema per cassetti, grige
1 Pellicola protettiva 8 24, trasparente

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.80
SerieSerie 5
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 202 g
Carico mass.Fmax. = 800 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set accessori del sistema per cassetti contiene il materiale di fissaggio necessario per collegare un cassetto formato da tre profilati di intelaiatura e un profilato frontale con maniglia a listello. La pellicola trasparente in dotazione protegge dallo sporco le scritte nella maniglia a listello.
Il sistema per cassetti modulare consente di realizzare cassetti di diverse altezze e larghezza e profondità personalizzata. I profilati dei cassetti possono essere combinati in svariati modi.
L1 / L2 = dimensione di taglio degli elementi del piano
L3 / L4 = dimensione di taglio dei profili dei cassetti
L5 / L6 = superficie utile
L7 = dimensione di taglio del profilo frontale

Istruzioni di montaggio

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Codice tariffa doganale
83024200