Sistema serratura per griglia a filo doppio

0.0.446.09

Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo serratura, PA-GF, nero
Cassetta di chiusura, PA-GF, nera, con lamiera di chiusura, acciaio
Aggraffatura corpo serratura, acciaio, nera
2 Maniglie per porte, PA, nere
4 Elementi di staffaggio per griglia, acciaio, neri
4 Raccordi per griglia, acciaio, neri
4 Bussole, acciaio, zincate
Elementi di fissaggio
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.446.09
Serieserie 12
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1.74 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il sistema serratura per griglia a filo doppio si utilizza per la costruzione di porte (recinzioni con griglia a filo doppio).
Il corpo serratura viene fissato alla porta a cerniera, la cassetta di chiusura va collocata su un pannello fisso. L’aggraffatura del corpo serratura funge contemporaneamente da arresto della porta e da copertura della serratura stessa. Il corpo serratura è adatto all’impiego di serrature conformi alla norma DIN 18251/65 mm (per esempio la serratura per porte a cerniere identificata con l’art. n. 0.0.458.35 con il blocchetto sagomato articolo n. 0.0458.42).
Grazie alle sue possibilità di fissaggio universali, il sistema di serratura per griglie a filo doppio può essere utilizzato con battuta a destra o a sinistra. Per la realizzazione della maniglia della porta, in caso di necessità, occorre sganciare la griglia a filo doppio.
Il sistema di serratura per griglia a filo doppio è dotato di tutti gli elementi di fissaggio necessari. Gli elementi di bloccaggio e le lamiere sagomate forniscono un’elevata sicurezza contro gli spostamenti qualsiasi sia l’utilizzo della griglia a filo doppio.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090