Dati tecnici
Materiale incluso
1 Slitta, Al, naturale
1 Piastra di copertura, acciaio, zincato
1 Lamiera di contatto, acciaio, inossidabile
3 Set raschia-olio, naturale
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M3x6, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M5x14, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M5x12, acciaio, nero
2 Spine cilindriche ISO 2338 6h8x40, acciaio, naturale
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.600.26 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.39 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Slitte di guida quadruple con cuscinetti a rulli, contatto rulli lubrificato ad olio (lubrificazione ogni 6 mesi o dopo 2.500 km).
Le unità lineari KLE si contraddistinguono per l’elevata precisione e per i movimenti lineari a bassa oscillazione.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | |
| Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84879090