Elemento di trascinamento per porta scorrevole


Variante scelta
Porta scorrevole 8 32x18, trascinatore (0.0.717.55)
Porta scorrevole 8 32x18, trascinatore
0.0.717.55
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Lamiere di trascinamento, acciaio, zincato
2 Fermi, zinco pressofuso
4 Smorzatori
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M8, zincato
2 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.717.55
MomentoM = 8 Nm
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 65 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il trascinatore per porta scorrevole 8 32x18 consente di comandare contemporaneamente diversi segmenti di porta realizzati con i profilati di bloccaggio 8 32x18. Quando il segmento di porta anteriore viene spostato, i segmenti collocati dietro lo seguono automaticamente. Gli ammortizzatori integrati garantiscono uno scorrimento dolce in entrambe le direzioni di movimento.
Vengono inseriti due trascinatori (in alto e in basso) per ciascun segmento di porta.
I sottili profilati di bloccaggio 8 32x18 permettono di realizzare compatte porte scorrevoli. I tre segmenti della porta consentono un’ampia area di apertura, pari a due terzi della larghezza complessiva. 
Grazie al profilato guida per porte scorrevoli 8 40x10 (0.0.495.13) è possibile spostare parallelamente lungo una scanalatura 8 due segmenti della porta. Il set rullo per connettore angolare 8 32x18 (0.0.494.74) garantisce un’ottima scorrevolezza. 

Varianti

Ordinare per

Esecuzione:  Profilato di bloccaggio 8 32x18
Esecuzione:  Profilato 8 40x40

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098