Snodo


Variante scelta
Snodo 5 20x20 T2 (0.0.691.33)
Snodo 5 20x20 T2
0.0.691.33
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semi-snodi, GD-Zn, RAL 9006 alluminio brillante
2 Fissaggi, PA-GF, nero
2 Bussole filettate M4, acciaio, zincato
2 Anelli distanziatori, acciaio, inossidabile
2 Viti a testa esagonale, acciaio
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M5x12, acciaio, zincato (premontata)

Proprietà

Nr. articolo0.0.691.33
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 44 g
Carico mobileF2 = 100 N
Carico mobileF1 = 200 N
Carico rigidoF1 = 500 N
Carico rigidoF2 = 200 N
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Lo snodo unisce i profilati in modo da formare qualsiasi angolo fino a 180°. Può essere utilizzato come cerniera (intervallo di regolazione ± 90°) o come componente angolare rigido. Il collegamento viene eseguito frontalmente o con il tassello scorrevole adeguato.

Istruzioni di montaggio

* non in dotazione
* non in dotazione

Varianti

Ordinare per

Line:  5External dimension:  20x20Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  5External dimension:  20x20Hinge design:  CustomClamp Lever:  Model:  Normal
Line:  6External dimension:  30x30Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  6External dimension:  30x30Hinge design:  CustomClamp Lever:  Model:  Normal
Line:  8External dimension:  40x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  8External dimension:  40x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  Model:  Normal
Line:  8External dimension:  80x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  XExternal dimension:  40x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  XModel:  Normal
Line:  XExternal dimension:  40x40Hinge design:  CustomClamp Lever:  Model:  Normal
Line:  5External dimension:  20x20Hinge design:  End face / grooveClamp Lever:  XModel:  One-sided
Line:  5External dimension:  20x20Hinge design:  End face / end faceClamp Lever:  XModel:  Both sides

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
79070000