Sostegno per tendi-cinghia
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Sostegno, Al, anodizzato, naturale
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M6x40, acciaio, zincata
3 Rondelle di adattamento DIN 988, acciaio, inox
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.426.33 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 160 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Larghezza cinghia dentata: 25 mm | |
Larghezza cinghia dentata: 50 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090
Sostegno per tendi-cinghia
Su richiesta