Sospensione per griglia a filo doppio
0.0.446.04
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Materiale incluso
Forcella, acciaio, nera
Componenti di fissaggio, GD-Zn, neri
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x10, acciaio, zincate
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x22, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 9021-6,4, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.446.04 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 279 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Dopo aver stretto le viti, il fissaggio resta comunque girevole in modo tale da funzionare anche come cerniera per porte.
Il fissaggio lungo la scalanatura del profilato montante permette la regolazione verticale della posizione e dell’angolatura. Inoltre, spostando in senso orizzontale la griglia nella sospensione (a seconda della larghezza della maglia), si possono evitare errori di montaggio.
Con le sospensioni è possibile realizzare diverse angolazioni.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83021000
Sospensione per griglia a filo doppio
0.0.446.04
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.