Distanziale cavo D17
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.681.67 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 15 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, zincato |
Descrizione
Il rullo D30/D6-16 ESD presenta una superficie di scorrimento concava. Questo profilo è compatibile con i tubolari (profilati) D30. Per risultati ottimali, il rullo D30/D6-16 ESD dovrebbe essere montato insieme al rullo D30/D6-16 T1. La combinazione dei rulli evita un’usura maggiore a causa dell’eccessiva rigidità statica. Questo consente l’uso delle applicazioni Karakuri/LCA anche con contenitori leggeri.
I rulli sono disponibili premontati come set rullo 8 D30-30 ESD e set rullo 8 D30-30 T1 con distanziale cavo e tassello scorrevole 8. Questo consente il rapido fissaggio nel tubolare profilato 8 D30 o in qualsiasi scanalatura di sistema 8 per una semplice costruzione di sollevatori, carrelli o pattini.
Per applicazioni personalizzate, i rulli e il distanziale cavo D17/D6-12 sono disponibili anche separatamente. Il distanziale cavo assicura la presenza della distanza necessaria tra profilato e pattino. Il fissaggio ha luogo per esempio in corrispondenza del multiblock D30 item con l’ausilio di viti M6.
Varianti
Ordinare per
| Largeur intérieure (logement): 12 | Diamètre intérieur: 6 | |
| Largeur intérieure (logement): 5 | Diamètre intérieur: 6 | |
| Largeur intérieure (logement): 15 | Diamètre intérieur: 8 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
Codice tariffa doganale
73269098