Srotolatore per nastro adesivo
0.0.668.91
Dati tecnici
Materiale incluso
Per rulli con diametro di 1,5″ e 3″
Telaio in metallo
Impugnatura morbida
Freno di srotolamento regolabile
Lama a scomparsa (protezione antitaglio)
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.668.91 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 600 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
L’attrito del freno a rulli regolabile manualmente assicura la tensione giusta per ogni materiale. Lo srotolatore con sistema twincore brevettato è indicato per nastri adesivi di diametro di 76 mm e 38 mm (1,5” e 3”) e larghezza massima di 50 mm.
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
20420207
eCl@ss 4.0
24110590
eCl@ss 4.1
24110590
UNSPSC 7.0
44102306
UNSPSC 9.0
44102306
eCl@ss 5.1
20420207
eCl@ss 7.1
20420207
eCl@ss 6.0.1
20420207
eCl@ss 5.0
20420207
eCl@ss 11.0
20420207
Codice tariffa doganale
82055980