Profilato montante 8 80x40
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.453.48 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 7.92 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 1.05 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 64.18 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 7.66 cm4 |
| Peso | m = 1.98 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 16.05 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 3.65 cm3 |
Descrizione
I profilati con canalizzazione d’installazione su entrambi i lati consentono di tirare i cavi e tubi flessibili da un lato all’altro attraverso i fori passanti presenti.
In sede di fornitura la posizione delle aperture nel senso longitudinale del profilato è arbitraria e la lunghezza minima del profilato ammonta pertanto a 160 mm.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Canalina: un lato | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Canalina: un lato | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 160 ... 6000 | Canalina: entrambi i lati | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Canalina: entrambi i lati |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100