Profilato montante 8 80x40


Variante scelta
Profilato montante 8 80x40 K60, naturale (0.0.427.79)
Profilato montante 8 80x40 K60, naturale
0.0.427.79
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.427.79
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 10.2 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2.58 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 69.02 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 11.74 cm4
Pesom = 2.75 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 17.26 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 5.13 cm3

Descrizione

Per applicazioni leggere, quali la struttura di base di una rulliera o di un sistema di trasferimento, possono essere utilizzati profilati montanti con canalizzazioni integrate su uno o due lati. In queste canalizzazioni possono essere introdotti e protetti cavi per motori e sensori. Uno speciale profilato coperchio consente di chiudere la canalizzazione.
I profilati montanti 8 80x40 sono adatti, in associazione con il profilato di copertura 60 ed il coprigiunto profilato montante 8, a realizzare tratti di trasporto quali ad es. rulliere con canalina integrata.
Il collegamento standard avviene di testa in associazione con il coprigiunto profilato montante 8 e le viti a testa tonda ISO 7380-M8x20 (M = 25 Nm).
Il collegamento sul lato della scanalatura viene eseguito con il set di collegamento pneumatico universale 8 o il set di collegamento automatico 8.
Un’ulteriore lavorazione del profilato montante 8 80x40 con un foro ⌀ 14 mm consente di fare passare cavi e tubi flessibili.

Varianti

Ordinare per

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Canal:  una cara
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Canal:  una cara
Unidad de suministro:  CorteLargo:  160 ... 6000Canal:  En ambos lados
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Canal:  En ambos lados

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100