Stazione di lavoro per robot fissa

0.0.725.46


Dati tecnici

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.46
AntistaticoNo
Pesom = 159 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

La stazione di lavoro per robot offre tanto spazio per la massima produttività e, grazie alla piastra scanalata item, la superficie di lavoro può essere utilizzata con grande versatilità. Il cobot e gli altri componenti possono essere posizionati in modo personalizzato. Il braccio robotizzato centrale, per esempio, può lavorare i pezzi in modo alternato su entrambi i lati. Oppure il robot è posizionato lateralmente e il flusso dei materiali avviene in sequenza.
L’armadiatura chiudibile a due ante offre tanto spazio per i componenti elettrici. Essi vengono custoditi in modo sicuro e al riparo dalla polvere. Il robot viene comandato tramite interruttori integrati nella sottostruttura.

• Superficie di lavoro di 1.600 x 800 mm con scanalature continue
• Armadiatura chiudibile a due ante per le applicazioni cobot
• Guida sicura dei cavi all’interno dei profilati di alluminio di alta qualità con canalina portacavi integrata
• Armadiatura con sospensione per unità di comando, batteria ricaricabile ecc.
• Elementi di completamento, come interruttore on/off o interruttore di arresto d’emergenza, integrati nel telaio
• Telaio predisposto per il montaggio di sensori e altri accessori
• Collegamento del cobot mediante piastra di montaggio per robot 8 280x280 (0.0.709.45)

Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot. Su richiesta, item fornisce tutta l’assistenza necessaria per adattare questa applicazione ai requisiti specifici del proprio progetto.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76109090