Stazione di lavoro per robot mobile per cobot di grandi dimensioni – EX-01719

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

L’ampia superficie di lavoro di questa stazione per robot consente di impiegare cobot di grandi dimensioni. Dispone di numerose scanalature passanti aperte lateralmente in cui fare scorrere frontalmente e fissare come desiderato dispositivi e attrezzi.
L’armadiatura inferiore integrata offre lo spazio necessario per i componenti elettrici. Tramite un passaggio laterale dotato di listelli spazzola è possibile guidare i cavi elettrici e dati fino al cobot o ad altri attrezzi. Per l’unità di comando è previsto un fissaggio alla superficie di lavoro.
Un’ampia maniglia e quattro ruote di sollevamento consentono di spostare la stazione di lavoro senza difficoltà e di livellarla nel luogo di impiego desiderato. In alternativa, in item Engineeringtool è possibile selezionare anche i piedini di regolazione comprensivi di fissaggio a terra.

- superficie di lavoro di 1.600 x 960 mm con scanalature continue
- guida sicura dei cavi all’interno di profilati di alluminio di alta qualità con canalina portacavi integrata
- gli elementi di completamento, come gli interruttori di arresto d’emergenza, possono essere integrati nel telaio
- telaio predisposto per il montaggio di sensori e altri accessori
- armadiatura inferiore chiudibile a due ante

Nota: la stabilità deve essere sempre verificata in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot.