Punta a più diametri


Variante scelta
Punta a più diametri, collegamento universale 5 (0.0.370.35)
Punta a più diametri, collegamento universale 5
0.0.370.35
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

nitrurato: ⌀ 12 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.370.35
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 80 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio rapido ad elevate prestazioni

Varianti

Ordinare per

Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  12Serraggio:  MK 2Conicità: 
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  8Serraggio:  MK 2Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  5Serraggio:  D12Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  6Serraggio:  D13Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  8Serraggio:  D13Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  10Serraggio:  MK 2Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Profilato di bloccaggioSerie:  8Serraggio:  D15Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Profilato di bloccaggioSerie:  6Serraggio:  D11Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore con taglio angolareSerie:  8Serraggio:  D13Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore centraleSerie:  10Serraggio:  MK 2Conicità:  X

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Codice tariffa doganale
82075070