Punta a più diametri
Variante scelta

Punta a più diametri con svasatore, collegamento universale 12
0.0.014.03
0.0.014.03
Dati tecnici
Nota tecnica
codolo conico morse: MK 3
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.014.03 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 582 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Acciaio rapido ad elevate prestazioni |
Varianti
Ordinare per
| Uniones: Unión universal | Serie: 12 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: ✓ | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 8 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 5 | Embridado: D12 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 6 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 8 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 10 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Perfil brida | Serie: 8 | Embridado: D15 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Perfil brida | Serie: 6 | Embridado: D11 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión inglete | Serie: 8 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión central | Serie: 10 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Codice tariffa doganale
82075060
Punta a più diametri
Variante scelta

Punta a più diametri con svasatore, collegamento universale 12
0.0.014.03
0.0.014.03