Profilato per gradino 8


Variante scelta
Profilato per gradino 8 160, naturale (0.0.649.97)
Profilato per gradino 8 160, naturale
0.0.649.97
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.649.97
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 13.35 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 5.32 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 22.18 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 469.67 cm4
Pesom = 3.603 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 9.32 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 58.69 cm3

Descrizione

Profilato per gradino 8 160
Il sottile profilato per gradino 8 160 con superficie scanalata garantisce un sicuro appoggio del piede sul gradino. Non si avverte alcuna flessione neppure nei gradini più larghi. Tutte le viti e i dadi del set coprigiunto per profilato per gradino 8 160 vengono nascosti e risultano invisibili all’utilizzatore.
La pedata del profilato per gradino 8 160 è ottimale per scale alla marinara con pendenza di 60°. Nelle scale con una pendenza di 30° e 38°, due profilati per gradino per una pedata più profonda vengono uniti e montati insieme al set coprigiunto per profilato per gradino 8 320. Al fine di determinare la larghezza totale del gradino è necessario sommare entrambi i coprigiunti di fissaggio con larghezza di 5 mm.
Il profilato per gradino 8 160, con lunghezza fino a 6000 mm, può essere utilizzato anche per la costruzione di pedane. In questo caso i pannelli vengono inseriti nel profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero, pertanto non è necessario aggiungere alcun coprigiunto.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Lunghezza angolo X:  160
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Lunghezza angolo X:  160
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Lunghezza angolo X:  240
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Lunghezza angolo X:  240

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100