Profilato per gradino 8
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.650.07 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 19.06 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 7.66 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 31.75 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1297.03 cm4 |
| Peso | m = 5.147 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 13.18 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 108.09 cm3 |
Descrizione
Il profilato per gradino profondo 8 240 è perfetto per le scale standard con pendenza di 45°. La superficie scanalata aumenta le proprietà antiscivolo. Per fissare il gradino allo zoccolo della scala è sufficiente utilizzare il set coprigiunto per profilato per gradino 8 240. Le viti e i dadi di tale set rimangono nascosti all’interno del profilato, sotto la pedata. Al fine di determinare la larghezza totale del gradino è necessario sommare entrambi i coprigiunti di fissaggio con larghezza di 5 mm.
Il profilato per gradino 8 240, con larghezza fino a 6000 mm, può essere utilizzato anche per la costruzione di pedane. In questo caso i pannelli vengono inseriti nel profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero, pertanto non è necessario aggiungere alcun coprigiunto.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Lunghezza angolo X: 160 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Lunghezza angolo X: 160 | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Lunghezza angolo X: 240 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Lunghezza angolo X: 240 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100