Portautensili
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.683.27 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 16 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GB |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Penne, pennarelli per lavagna e attrezzi di forma tubolare (con diametro compreso tra 7 e 12 mm) possono essere comodamente agganciati a questo supporto. Il sistema di bloccaggio presenta due aperture, una per le penne e i pennarelli più sottili e una per quelli di diametro maggiore. I pennarelli e le penne restano saldamente in posizione e per prelevarli basta tirarli delicatamente.
Varianti
Ordinare per
| Modelo: Soporte múltiple | Soporte para:: Universal | Color: Gris | Diámetro: 30 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Soporte múltiple | Soporte para:: Universal | Color: Negro | Diámetro: 30 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Llave inglesa | Soporte para:: Llave inglesa | Color: Gris | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Llave inglesa | Soporte para:: Llave inglesa | Color: Negro | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Clavija | Soporte para:: Clavija | Color: Gris | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Clavija | Soporte para:: Clavija | Color: Negro | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Destornillador pequeño | Soporte para:: Destornillador pequeño | Color: Gris | Diámetro: 12.5 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Destornillador pequeño | Soporte para:: Destornillador pequeño | Color: Negro | Diámetro: 12.5 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Destornillador grande | Soporte para:: Destornillador grande | Color: Gris | Diámetro: 20 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Destornillador grande | Soporte para:: Destornillador grande | Color: Negro | Diámetro: 20 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Atornillador a batería | Soporte para:: Atornillador a batería | Color: Gris | Diámetro: 44 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Atornillador a batería | Soporte para:: Atornillador a batería | Color: Negro | Diámetro: 44 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Pinzas | Soporte para:: Pinzas | Color: Gris | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Pinzas | Soporte para:: Pinzas | Color: Negro | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X | |
| Modelo: Funda | Soporte para:: Universal | Color: Negro | Diámetro: 120 | Seguridad ESD: ✓ | |
| Modelo: Soporte universal | Soporte para:: Universal | Color: Negro | Diámetro: 0 | Seguridad ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097


Gris
Negro