Connettore di testa D30
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semiconnettori per il collegamento di testa, GD-Al, naturale
2 Inserti per tubolare per connettore interno D30, GD-Al, naturale
2 Graffe per connettore interno D30, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.678.30 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 122 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
| Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
In considerazione della loro struttura, i connettori interni sono indicati per sollecitazioni ridotte.
Nota: item offre set per il collegamento di testa D30-90° R25 con tecnica di tensionamento interna ed esterna. Non importa quale sia il modello scelto: le lunghezze di taglio dei tubolari profilati D30 sono sempre le stesse, indipendentemente dalla tecnica di collegamento. In tal modo è possibile sostituire un set per il collegamento di testa D30-90° R25 (0.0.662.12) con un set per il collegamento di testa D30-90° R25 interno (0.0.678.30) senza dover modificare i tubolari profilati.
Varianti
Ordinare per
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 30° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 60° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 50 | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
| Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Internal radius: - | 2nd type: - |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900