Profilato per gradino 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.650.14 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 13.35 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 5.32 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 22.18 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 469.67 cm4 |
| Peso | m = 3.603 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 9.32 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 58.69 cm3 |
Descrizione
Il sottile profilato per gradino 8 160 con superficie scanalata garantisce un sicuro appoggio del piede sul gradino. Non si avverte alcuna flessione neppure nei gradini più larghi. Tutte le viti e i dadi del set coprigiunto per profilato per gradino 8 160 vengono nascosti e risultano invisibili all’utilizzatore.
La pedata del profilato per gradino 8 160 è ottimale per scale alla marinara con pendenza di 60°. Nelle scale con una pendenza di 30° e 38°, due profilati per gradino per una pedata più profonda vengono uniti e montati insieme al set coprigiunto per profilato per gradino 8 320. Al fine di determinare la larghezza totale del gradino è necessario sommare entrambi i coprigiunti di fissaggio con larghezza di 5 mm.
Il profilato per gradino 8 160, con lunghezza fino a 6000 mm, può essere utilizzato anche per la costruzione di pedane. In questo caso i pannelli vengono inseriti nel profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero, pertanto non è necessario aggiungere alcun coprigiunto.
Varianti
Ordinare per
| 2 varianti adatte per "{{ formattedLockedParameters }}" | ||||||
| Largo de borde X: 160 | ||||||
| Largo de borde X: 240 | ||||||
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato per gradino 8
* Indicazione obbligatoria