Profilato per gradino 8


Variante scelta
Profilato per gradino 8 240, naturale (0.0.650.15)
Profilato per gradino 8 240, naturale
0.0.650.15
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.650.15
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 19.06 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 7.66 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 31.75 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 1297.03 cm4
Pesom = 5.147 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 13.18 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 108.09 cm3

Descrizione

Profilato per gradino 8 240
Il profilato per gradino profondo 8 240 è perfetto per le scale standard con pendenza di 45°. La superficie scanalata aumenta le proprietà antiscivolo. Per fissare il gradino allo zoccolo della scala è sufficiente utilizzare il set coprigiunto per profilato per gradino 8 240. Le viti e i dadi di tale set rimangono nascosti all’interno del profilato, sotto la pedata. Al fine di determinare la larghezza totale del gradino è necessario sommare entrambi i coprigiunti di fissaggio con larghezza di 5 mm.
Il profilato per gradino 8 240, con larghezza fino a 6000 mm, può essere utilizzato anche per la costruzione di pedane. In questo caso i pannelli vengono inseriti nel profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero, pertanto non è necessario aggiungere alcun coprigiunto.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Lunghezza angolo X:  160
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Lunghezza angolo X:  160
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Lunghezza angolo X:  240
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Lunghezza angolo X:  240

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100