Profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50
Variante scelta

Profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50, naturale
0.0.664.51
0.0.664.51
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.664.51 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 3.56 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Con le vaschette ad incastro 8 105x130 è possibile realizzare un’area di prelievo aggiuntiva nelle immediate vicinanze dei contenitori.
La maniglia incassata nella parte inferiore agevola il posizionamento ergonomico in caso di utilizzo su braccio orientabile. La parte esterna è predisposta per l’inserimento di targhette per una chiara identificazione di scaffalature, contenitori e vaschette ad incastro.
Per garantire la sicurezza ESD il profilato è disponibile anche in titanio passivato.
Nota: per un funzionamento sicuro, il profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50 viene fissato con perni filettati.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Al, anodizzato | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Al, Ti passiviert | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Al, Ti passiviert |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50
Variante scelta

Profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50, naturale
0.0.664.51
0.0.664.51
* Indicazione obbligatoria