Supporto universale


Variante scelta
Supporto universale (0.0.418.24)
Supporto universale
0.0.418.24
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

PA-GF, nero
1 Rondella ISO 7093-1 - 5 - 200 HV, zincata

Proprietà

Nr. articolo0.0.418.24
AntistaticoNo
Pesom = 3 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il supporto universale può essere montato in qualsiasi angolazione.
Fissaggio alla scanalatura del profilato con una vite a testa svasata DIN 7991-M5 e relativo tassello scorrevole o in associazione ad un dado esagonale DIN 936-M5 al componente piano.
Le fascette stringicavo sono adatte ad accorpare e fissare cavi, conduttori, tubi rigidi e flessibili. Si fissano e si allentano senza alcun attrezzo.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  6Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  -Posición angular:  0°...360°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  XColor:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  Instalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Gris Gris
Serie:  LPSPosición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Gris Gris

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097