Supporto interruttore di fine corsa


Variante scelta
Supporto per interruttore di fine corsa KRF 8 (0.0.626.55)
Supporto per interruttore di fine corsa KRF 8
0.0.626.55
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.

Materiale incluso

Supporto, Al, naturale
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x30, acciaio, zincate
Tassello scorrevole 8 St 2xM6-36

Proprietà

Nr. articolo0.0.626.55
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 120 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Il supporto per interruttore di fine corsa KRF 8 consente di fissare l’interruttore di fine corsa 8 (articolo n. 0.0.600.05 o 0.3.001.30) direttamente alla scanalatura 8 del profilato di guida KRF.

Varianti

Ordinare per

Compatibilità:  UniversalDiametro interruttore di fine corsa:  Ø 6,5 mm
Compatibilità:  UniversalDiametro interruttore di fine corsa:  Ø 8 mm
Compatibilità:  UniversalDiametro interruttore di fine corsa:  Ø 12 mm
Compatibilità:  UniversalDiametro interruttore di fine corsa:  Ø 18 mm
Compatibilità:  UniversalDiametro interruttore di fine corsa:  Ø 20 mm
Compatibilità:  KRFDiametro interruttore di fine corsa:  -
Compatibilità:  Rinvio per cinghia dentataDiametro interruttore di fine corsa:  Ø 8 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121705
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Codice tariffa doganale
73269098